WER3000LFL01-03-A
기술 데이터
설계 구조 | 에너지 요소 |
무게 | 0.17 [kg] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
연결부 나사산 | G1/4" |
유동적 커플링 갯수 | 1 |
작동 압력 | Fehlende Variable [bar] |
최대 작동 압력 | 150 [bar] |
작동 온도 | Fehlende Variable [°C] |
각 전달매체당, 최대 유량 | 12 [l/min] |
접합력 | 100 [N] |
최대 클러치 압력 | 25 [bar] |
LABS 유연성 | 예 |
정격 너비 | 5 |
적합 | 비고정 부품 |
사이즈에 적합 | WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200 |
크기에 적합 | WWR160 |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
전송 유형 | 유동적 |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Froboterzubehoer%2Fzubehoer%2Fsch%5Fwer3000l%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DWER3000LFL01%2D03%2DA%7D&encoding=%25 |
적합한 고정 부품
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | 원형 플러그 | G1/4" |