ZUB0008
기술 데이터
무게 | 0.24 [kg] |
배출부 개수 | 4 [조각] |
설비 크기 | ZUB |
G1 | G1/4"-IG |
무게 | 281 [g] |
LABS 유연성 | 예 |
치수 A | 96 [mm] |
치수 B | 30 [mm] |
치수 C | 5 [mm] |
치수 D1 | 4.5 [mm] |
치수 E | 20 [mm] |
치수 F | 20 [mm] |
치수 H | 34 [mm] |
치수 I | 5 [mm] |
치수 L | 106 [mm] |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드