ZUB0011
기술 데이터
무게 | 0.5 [kg] |
배출부 개수 | 4 [조각] |
설비 크기 | ZUB |
G1 | G1/2"-IG |
무게 | 595 [g] |
LABS 유연성 | 예 |
치수 A | 108 [mm] |
치수 B | 38 [mm] |
치수 C | 8 [mm] |
치수 D1 | 7 [mm] |
치수 E | 34 [mm] |
치수 H | 49.5 [mm] |
치수 I | 7 [mm] |
치수 L | 124 [mm] |
Reach 적합성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드