MSF44S-D2

Vlakke zwenkeenheden
Serie MSF

"De individuele"

  • Hier beslist u zelf!
    Met flensverbinding of cardanas, met schokdemper of zonder: Door het grote aantal varianten, vindt u altijd wat u nodig hebt
  • Platte uitvoering
    Dankzij de contra-roterende dubbele zuigeraandrijving kan de eenheid extreem vlak bouwen. Hierdoor kunt u uw toepassing op een ruimtebesparendere manier bouwen
  • Traploos instelbare zwenkhoek
    Wordt individueel en flexibel met de volledig instelbare zwenkhoek, die ook uw insteltijden verkort
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping Powerstop
  • Fluïde doorvoer
  • IP41
  • Magneetveldsensor
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Flens
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek instelbaar
Technische gegevens
Zwenkhoek90 / 180 [°]
Draaimoment1 [Nm]
Eindpositiedemping doorPowerStop
Werktuigbevestiging viaFlens
Herhaalbaarheid +/-0.01 [°]
Energieoverdracht pneumatisch2 [Aantal]
Luchtdoorvoer2 [Aantal]
Lagerbelasting axiaal520 [N]
Lagerbelasting radiaal19 [Nm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus 90°7.7 [cm³]
Cilindervolume per cyclus 180°15.4 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP41
Gewicht0.52 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Smoorschroefverbinding
    voor snelheidsregeling Inbegrepen in de levering
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  4. Gereedschap-opname
    Verkrijgbaar in de uitvoeringen met astap of flens
  5. Krachtoverbrenging
    Tandstang en tandwiel
  6. Tot 2-voudig geïntegreerde luchttoevoer
    Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt
  7. Sensorsleuf
    Bevestiging voor de magneetveldsensor
  8. Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
    Verstelbare eindpositiedemping