DEV06

rýchloodvzdušňovacie ventily
Séria DEV
- Pre vyššiu rýchlosť piestov pri valcoch
- Na aktivovanie rýchleho odvzdušnenia musí byť ventil namontovaný čo najbližšie k prívodu vzduchu valca
Technické údaje
Vonkajší Ø pripájacej hadice | 6 [mm] |
Typ montáže | rýchloodvzdušňovacie ventily |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Prevádzková teplota | -5 ... +50 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +50 [°C] |
Prevádzková teplota min. | -5 [°C] |
Prietok pri prívode vzduchu | 250 [Nl/min] |
Prietok pri odsávaní vzduchu | 500 [Nl/min] |
Hmotnosť | 0.015 [kg] |
Medium | Prefiltrovaný, naolejovaný alebo prefiltrovaný, nenaolejovaný stlačený vzduch |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |