Menič nástrojov SÉRIA WPR5000
MAXIMÁLNA FLEXIBILITA A EFEKTÍVNOSŤ
Menič nástrojov série WPR5000 presvedčí plochým dizajnom, väčšou opakovacou presnosťou a maximálnym počiatočným zdvihom. Kompaktná konštrukcia umožňuje optimálne využitie priestoru, zatiaľ čo vysoká nosnosť zaručuje bezproblémovú manipuláciu aj s ťažkými nástrojmi s hmotnosťou nad 500 kg.
NAŠE KNOW-HOW – VAŠE VÝHODY
Bezpečný menič nástrojov
Vďaka piestu s pružinovým predpätím, samozvernému blokovaniu, ako aj voliteľným dostupným snímačom a ďalšiemu príslušenstvu poskytuje menič nástrojov maximálnu bezpečnosť a spĺňa požiadavky úrovne Performance Level d, kategórie riadenia 3.
Kinematika blokovania
Inovatívna kinematika blokovania s blokovacími čapmi a extrémnou tuhosťou predstavuje pre meniče nástrojov nové štandardy. Extrémne plochá konštrukcia zaručuje minimálne zaťaženie robota krútiacim momentom a umožňuje použitie menších a cenovo výhodnejších robotov.
Nevyčerpateľná rozmanitosť
Energetické elementy série WER1500 a WER3000 umožňujú štandardizovaný prenos stlačeného vzduchu, kvapalín, elektrických signálov, záťaže, komunikácie a mnoho iného.

| Technické údaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konštrukčná veľkosť | Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1 | Prenos energie pneumatická [počet] | Prenos energie elektrická | Vhodné energetické elementy | |
| WPR5031 | TK 31,5 | 4 | voliteľné | 4x WER1500 | |
| WPR5040 | TK 40 | 4 | voliteľné | 4x WER1500 | |
| WPR5050 | TK 50 | 4 | voliteľné | 4x WER1500 | |
| WPR5063 | TK 63 | 6 | voliteľné | 6x WER1500 | |
| WPR5080 | TK 80 | 6 | voliteľné | 8x WER1500 | |
| WPR5100 | TK 100 | 8 | voliteľné | 6x WER3000 | |
| WPR5125 | TK 125 | 10 | voliteľné | 8x WER3000 | |
| WPR5160 | TK 160 | 10 | voliteľné | 8x WER3000 | |
Technické vlastnosti zblízka
SÉRIA WPR5000

Trojnásobná bezpečnosť a spoľahlivosť
V oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti stanovujeme nové štandardy. Menič nástrojov a príslušný odkladací systém vychádzajú z nášho sofistikovaného princípu trojnásobnej bezpečnosti: Nástroj zostane bezpečne upevnený aj v prípade úplného výpadku stlačeného vzduchu. Blokovanie s pružinovým predpätím v kombinácii so samozverným mechanizmom zaisťuje maximálnu stabilitu – pre spoľahlivú prevádzku a maximálnu bezpečnosť procesu v každej situácii.
BOHATÉ PRÍSLUŠENSTVO
K meničom nástrojov série WPR5000 je v ponuke bohaté príslušenstvo, ktoré výrazne zvyšuje efektívnosť a zjednodušuje ovládanie pri vašich automatizovaných procesoch. Toto príslušenstvo je možné plynulo integrovať do existujúcich robotických aplikácií a vyznačuje sa maximálnou spoľahlivosťou a pohodlnou obsluhou.
Odkladacie stanice
Flexibilita
Pre meniče nástrojov série WPR5000 boli vyvinuté dve odkladacie stanice: verzia s integrovaným vyrovnávaním osí v rovine a s bezpečným blokovaním voľných dielov. Druhá verzia je klasický variant.
Bezpečnosť
Vďaka integrovanému blokovaniu s pružinovým predpätím sa zaisťuje, že voľný diel vymení iba robot. A tak nemôže dôjsť k zámene voľných dielov.
Snímače
K dispozícii sú voliteľné snímače na detekciu prítomnosti voľných dielov, ako aj na zisťovanie polohy piesta odkladacej stanice.
Odkladacia stanica
AWPR5000-00-A

Odkladacia stanica s vyrovnávaním osí a blokovaním voľných dielov
AWPR5000-10-A



Štandardná verzia
Dva spôsoby ukladania
S vhodným zásobníkom AWPR5000-00-A môžete flexibilne využívať dva spôsoby ukladania. Po prvé, voľný diel je možné nasadiť do stanice zhora. Po druhé, polohovanie je možné aj z prednej strany. Vďaka tomu si zachováte flexibilitu pri výmene nástrojov aj v stiesnených výrobných podmienkach.
Pneumatická verzia
S vyrovnávaním osí a blokovaním voľných dielov
Odkladacia stanica AWPR5000-10-A ponúka vyššiu úroveň bezpečnosti a flexibility. Integrované vyrovnanie osí poskytuje v prípade potreby dostatočnú toleranciu pre bezpečný proces ukladania. Zásobník sa dá používať dvoma spôsobmi – s odblokovacou západkou alebo bez nej. Závisí to aj od toho, či sa pri procese ukladania využíva napájanie stlačeným vzduchom.

Zisťovanie polohy piesta
Zisťovanie polohy piesta pomocou dvojbodových snímačov magnetického poľa umožňuje jednoduché a spoľahlivé monitorovanie polohy blokovania. Na rozdiel od bežných systémov, kde sú snímače namontované na hornej strane meniča nástrojov, séria WPR5000 ich integruje zboku. Tým sa efektívne využíva montážny priestor a minimalizuje sa rušivý obrys meniča nástrojov.


Programovacie hroty
Programovacie hroty predstavujú intuitívnu a jednoduchú možnosť, ako môže používateľ čo najjednoduchšie a najefektívnejšie programovať a zaúčať stroj. Okrem toho sa na odkladacej stanici a na držiaku pre voľný diel nachádzajú značky, ktoré výrazne uľahčujú nasmerovanie meniča nástrojov na robote.
Vždy ten správny prenášač
Energetické elementy
NEVYČERPATEĽNÁ ROZMANITOSŤ
Energetické elementy sú najdôležitejším príslušenstvom meniča nástrojov a sú nevyhnutné na prenos najrôznejších médií z pevného dielu na voľný diel. Všetky meniče nástrojov ponúkajú štandardne integrovaný prenos vzduchu. Ak sú potrebné väčšie alebo dodatočné prierezy, môžu sa využiť energetické elementy. Využitím energetických elementov je možné okrem toho prenášať takmer všetky médiá, ako je zaťažovací prúd, signálny prúd, fluidné médiá a komunikácia.
Naše know-how – vaše výhody
- Štandardizované: Vzhľadom na jednotné rozhrania a modulárnu konštrukciu je možná flexibilná a cenovo výhodná integrácia do všetkých aplikácií.
- Integrácia: Komponenty je možné bez problémov integrovať do existujúcich systémov a procesov.
- Inovatívne: Najmodernejšie technológie pre efektívne a dlhodobo spoľahlivé riešenia.
Typy spojenia
Konektor alebo pružinový kontakt
Pre naše energetické elementy máte na výber dva osvedčené typy spojov: Konektory a pružinové kontakty. To, ktoré riešenie je vhodnejšie, závisí predovšetkým od vašej aplikácie, podmienok okolia a požiadaviek elektrického systému.
Pružinové kontakty sú naopak dimenzované na napätie do 60 V a prúd do 3 A. Zaberajú menej priestoru a dajú sa od seba veľmi ľahko odpojiť.

Zástrčkové pripojenia sa vyznačujú dlhou životnosťou a sú menej citlivé na nečistoty a vlhkosť. Okrem toho sú vhodné pre vysoké napätia do 600 V a prúd s intenzitou až 15 A, ako aj pre vysokú kvalitu signálu. Sú teda ideálne, ak je dôležitá odolnosť a výkon.


Radiálna alebo axiálna odbočka konektora
Štandardné alebo jednoducho upravené
Naše energetické elementy sa štandardne dodávajú s radiálnou odbočkou konektora. Ak však vaša montážna situácia vyžaduje axiálnu odbočku konektora, mnohé energetické elementy série WER3000 je možné rýchlo a jednoducho prispôsobiť:
Stačí len povoliť osem skrutiek, otočiť uhol s konektorom do požadovanej polohy a potom ho opäť upevniť pomocou ôsmich skrutiek. Hotovo! Takto môžete odbočku konektora flexibilne prispôsobiť svojej aplikácii bez toho, aby ste museli meniť celkový koncept.
Ďalšie informácie o našich energetických elementoch nájdete tu:
Často kladené otázky o energetických elementoch




