Automatizačná technika re baliaci priemysel

Inovatívne riešenia v oblasti balenia zabezpečujú efektívne procesy. Naše najmodernejšie automatizačné riešenia pre výrobu balení na mieru sú navrhnuté tak, aby zvýšili vašu efektívnosť a minimalizovali vaše výrobné náklady. Vyskúšajte spoľahlivé komponenty a systémy a zverte sa novej generácii baliacej techniky s našimi inteligentnými technológiami z oblastí manipulácie, robotiky, priemyselnej komunikácie, upínacej a brzdovej techniky, tlmiacej techniky a strojárstva. Spoločne revolučne zmeníme vaše baliace procesy a privedieme vašu výrobu do inteligentnej budúcnosti. Kontaktujte nás a zistite, ako môžu naše riešenia zmeniť vašu spoločnosť – dnes aj zajtra.

napíšte nám!

Vaše výhody::

  • Komplexné riešenia v rámci hodnotového reťazca
  • Komponenty pre špeciálne výzvy a výrobné prostredia
  • Individuálne riešenia: od individuálne prispôsobených uchopovacích systémov a EOAT až po kompletné systémové riešenia a systémy
  • Skúsený inovačný partner pri vývoji, implementácii a servise

Referencie

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C

  • Tlmenie pomocou hydraulického tlmiča so špirálovitými drážkami
  • Krútiaci moment do 130 Nm
viac

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
1. Výkyvné a otočné moduly
  • Tlmenie pomocou hydraulického tlmiča so špirálovitými drážkami
  • Krútiaci moment do 130 Nm
viac
2. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
Odkaz na systém
Chápadlo pre balenia potravín

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
Odkaz na komponent
Integrovaná automatizácia montáže od podávania až po balenie do zásobníkov a KLT
Odkaz na systém
Chápadlo pre jogurtové tégliky

Komponenty


Kontaktujte nás!

Osobné údaje
Firma
Kontakt
Správa