Menič paliet
Objavte menič paliet skupiny Zimmer Group: Vysoká ťažná sila a vynikajúca prídržná sila, ako aj maximálny krútiaci moment v kombinácii so štíhlym dizajnom na optimálne využitie priestoru stroja.
Bezpečne upnuté vo všetkých oblastiach použitia
S výmenníkom paliet rozširuje spoločnosť Zimmer Group oblasť upínacích systémov cez nulový bod. Okrem výmeny paliet v obrábacích strojoch sa ponúka široká škála možností automatizácie, napríklad manipulácia s komponentmi v portáloch alebo na robotoch s vysokou opakovaciu presnosťou.
Štíhly dizajn a nízka konštrukcia pozostávajúca z upínacej platne a upínacej palety umožňujú veľmi tesné uloženie palety na stole stroja a maximálne využitie priestoru stroja. Vysoké sťahovacie sily vytvárajú výnimočne tuhý systém, ktorého vynikajúca prídržná sila umožňuje maximálne krútiace momenty a veľmi presné spojenie medzi robotom a upínacou doskou. Vďaka tomu je manipulácia najmä s ťažkými paletami jednoduchšia a bezpečnejšia.
- Najvyššia sila vťahovania a prídržná sila
- Kompaktná konštrukcia pre maximálne využitie priestoru strojovne
- Kontrola stavu uťahovania a prítomnosti palety
- Bezpečné manipulovanie pomocou čistiacej funkcie a pružinového zásobníka

Paletový výmenník SPP
Paletový výmenník je navrhnutý na stiahnutie paletových spojok alebo upínacích skrutiek s vysokou opakovacou presnosťou. Vďaka svojej konštrukcii sa napína bez potreby pneumatického tlaku. Upínaciu silu možno zvýšiť dodatočným impulzom na prípojke PLUS.Má štyri poistky proti pootočeniu na spojenie paliet. Integrovaná funkcia vyfukovania alebo čistenia zabraňuje hromadeniu nečistôt alebo kvapaliny v držiaku kolíka, kontaktnej ploche a zámkoch proti otáčaniu.
Paletová spojka slúži ako paletové rozhranie pre výrobok a vytvára spojenie s upínacou paletou. Poistka proti pootočeniu umožňuje pri spojovaní s výrobkom orientáciu ložísk bez vôle. Bezpečnú prevádzku možno kontrolovať pomocou snímačov monitorujúcich polohu piesta a upínacieho kolíka. Ovládanie všetkých funkcií je možné priamo cez bočné pneumatické prípojky. Existuje tiež možnosť ovládať produkt cez alternatívne konektory na dne produktu.

Menič paliet tvorí rozhranie medzi robotom alebo pripojením k paletovému spojeniu.

Paletové spojenie je bezpečné spojenie medzi výmeníkom paliet a upínačkou. Namontovaná upínacia skrutka zabezpečuje prenos sily a štyri poistky proti otočeniu zabezpečujú absorbovanie krútiaceho momentu.

Funkcie
Rovnako ako upínací systém cez nulový bod sa aj výmenník paliet pozitívne uzamyká prostredníctvom upínacích segmentov špeciálne prispôsobených kontúre čapu, čím sa vytvára mimoriadne tuhý systém, ktorý je schopný absorbovať najvyššie sily s maximálnou opakovacou presnosťou.
Systém ponúka vďaka svojim veľmi vysokým príťažlivým silám a použitiu kaleného nerezového ocele veľmi presné spojenie medzi robotom a upínacou doskou.