Upínací prvok
Séria RBPS

  • bezchybné snímanie
    Snímanie otvoreného/zatvoreného stavu (voliteľne)
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
  1. Klinová prevodovka
    • Prevod sily medzi piestom a kliešťami
  2. Kliešte na upínanie a brzdenie
    • pritlačí sa na kruhové vedenie
  3. Teleso
  4. Pneumatický piest
    • prstencový piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  5. pružinový zásobník energie
    • na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  6. veko
  7. Drážka pre registráciu (od veľkosti RBPS12)
    • Upevnenie a polohovanie senzora magnetického poľa (voliteľne)
Individualizácie
Výhoda
  • Pre palcové vlny
  • Pre špeciálne hriadele z bežných štandardných veľkostí
Výhoda
  • Použitie existujúcich veľkostí hriadeľov
Podrobnosti