Bridge Communication Module
Séria BCM
- Všetky komponenty Zimmer Group IO-Link sa dajú použiť bez ohľadu na štruktúru existujúceho robota/základne systému
 
- Žiadne náročné vedenie vodičov cez robota, resp. zariadenie (nie sú potrebné žiadne zberné krúžky, kontaktné prvky atď.)
 
- Žiadny zdroj chýb spôsobený pohyblivým sa dátovým vedením (mechanická prekážka, pretrhnutie kábla) Eliminovaný opotrebovateľný diel
 
- Bezdrôtový dosah komunikácie bod-bod do 10 m, do 30 m s voľným výhľadom
 
- Odstupňovateľné, jednoduché rozšírenie ďalších chápadiel prihlásením na master
 
- Priemyselný dizajn
 
- Certifikát IP67