DSV1-4

poistné tlakové ventily
Séria DSV

  • Udržanie polohy dvojnásobne pôsobiaceho regulačného valca pri výpadku prevádzkového tlaku
  • Ventil sa skladá z 2 spätných ventilov, ktoré je možné pneumaticky odblokovať
Technické údaje
Prípojný závitG1/4"
Typ montážepoistné tlakové ventily
Prevádzkový tlak1 ... 10 [bar]
Prevádzkový tlak max.10 [bar]
Prevádzkový tlak min.1 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
Prevádzková teplota max.+70 [°C]
Prevádzková teplota min.-10 [°C]
Hmotnosť0.27 [kg]
Netesnosť max.10 [cm³/h]
Menovitý prietok A-P11000 [Nl/min]
Menovitý prietok B-P21000 [Nl/min]
Menovitý prietok P1-A650 [Nl/min]
Menovitý prietok P2-B650 [Nl/min]
Menovitá šírka7 [mm]
Rýchle odvzdušnenieNie