MFS01-K-KHC-P1-PNP

Senzory magnetického poľa
Séria MFS
- Na snímanie polohy piestu v pneumatických valcoch
- dlhá životnosť, pretože sú bezdotykové a neopotrebovateľné
Technické údaje
Pripojenie | Kábel s otvoreným koncom |
Druh pripojeniaen | Kábel |
Typická citlivosť | 1.7 [mT] |
Počet vodičov x prierez | 3x0.14 [mm²] |
Typ montáže | Senzory magnetického poľa |
Konštrukčná veľkosť | MFS01 |
Prevádzkové napätie | 10 ... 30 [V DC] |
Prevádzkové napätie max. | 30 [V DC] |
Prevádzkové napätie min. | 10 [V DC] |
Prevádzková teplota | -30 ... +80 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Prevádzková teplota min. | -30 [°C] |
Polomer ohybu pri pevnom položení min. | 3xØ |
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min. | 5xØ |
Dĺžka telesa tlmiča | 13 [mm] |
Jednosmerný prúd | ≤100 [mA] |
Spôsob montáže | Radiálny výstup kábla |
Potlačenie zapínacieho impulzu | Áno |
Elektrické prevedenie | Vodič DC 3 |
Materiál krytu | Plast |
Hmotnosť | 0.002 [kg] |
Hysteréza typická | ≤0,4 [mT] |
Dĺžka kábla | 5 [m] |
Odolné voči skratom | Áno |
Hodnota MTTFd | 1432 [a] |
Reprodukovateľnosť | ≤0,1 [mT] |
Spínací výstup | PNP |
Spínacia frekvencia | 1000 [Hz] |
Spínacie funkcie | Spínací kontakt (NO) |
Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP68 |
Pokles napätia | ≤2,5 [V] |
Odber prúdu | ≤8 [mA] |
Hodnota TM | 20 [a] |
Typická vzdialenosť | 2 [mm] |
Teplota okolia | -30 ... +80 [°C] |
Chránené proti prepólovaniu | Áno |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Schválenie | CE |
Typ valca | C-drážiek |