F100-08-301

Kvapalinové tlmiče
Séria Centino
Technické údaje
Technológia | Smooth Comfort M |
Charakteristika tlmiča | Lineárne stúpajúca konštantná |
Sila tlmiča | 45 [N] |
Tolerancia tlmiča | +10/-10 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 50 [mm/s] |
Voľný chod | Nie |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Nie |
Farba telesa tlmiča | Modrá RAL 5017 |
Farba krytu tlmiča | Čierna RAL 9005 |
Priemer telesa tlmiča | 8 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 151.6 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 2.3 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Spájací člen |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť