E100-08-041

Samouťahovanie
Séria Silento Doppio 100

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia50 [kg]
Smer pôsobeniaObojstranné zatváranie dovnútra
Voľný chodNie
TechnológiaDefined Comfort
Celková dĺžka max.382 [mm]
Farba telesa SUSivá RAL 7035
Farba zaisťovacej páky SUSivá RAL 7035
Priemer otvorov SU4.2 [mm]
Šírka SU16.4 [mm]
Výška SU28 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp S