E070-08-038

Samouťahovanie
Séria Silento Doppio 70

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia120 [kg]
Smer pôsobeniaObojstranné zatváranie dovnútra
Voľný chodNie
TechnológiaDefined Comfort
Celková dĺžka max.318 [mm]
Farba telesa SUSivá RAL 7035
Farba zaisťovacej páky SUSivá RAL 7035
Priemer otvorov SU4.2 [mm]
Šírka SU16.4 [mm]
Výška SU28 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp S