E110-15-109

Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia50 [kg]
Smer pôsobeniaZatváranie dovnútra
Voľný chodÁno
Dĺžka voľného chodu15 [mm]
TechnológiaTrenie
Celková dĺžka max.326 [mm]
Farba telesa SUČierna RAL 9005
Farba zaisťovacej páky SUČierna RAL 9005
Priemer otvorov SU3.5 [mm]
Šírka SU16 [mm]
Výška SU22.8 [mm]
Vyhotovenie zaisťovacej páky SUTyp S