WPR5160L-00-A

Menič nástrojov
Séria WPR5000
- Bezpečný menič nástrojov
Pružinový piest, samozverné blokovanie a voliteľné senzory a ďalšie príslušenstvo zaisťujú maximálnu bezpečnosť. Menič nástrojov spoločnosti Zimmer Group tak spĺňa vysoké požiadavky na výkonnostnú úroveň d, kategória riadenia 3. - Kinematika blokovania
Vďaka inovatívnej kinematike blokovania s blokovacími čapmi je menič nástrojov mimoriadne tuhý, a tak predstavuje nový štandard. Extrémne plochá konštrukcia tiež minimalizuje zaťaženie robota krútiacim momentom, čo umožňuje používanie menších a cenovo výhodnejších robotov. - Nevyčerpateľná všestrannosť
Príslušné energetické elementy sérií WER1500 a WER3000 je možné štandardne použiť na prenos rôznych médií, napríklad vzduchu, kvapalín, elektrických signálov a záťaže, ako aj na komunikáciu a mnoho ďalšieho.
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP54
- S ochranou proti korózii
- Mechanická samozvernosť
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Typ pohonu | pneumatické |
Pneumatický prenos energie | 10 [Počet] |
Elektrický prenos energie | voliteľný |
Prietok každého jedného prenášača | 1400 [l/min] |
Samozvernosť pri blokovaní | mechanické |
Opakovacia presnosť v Z | 0.01 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,02 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 2.5 [mm] |
Prevádzkový tlak | 4 ... 10 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 269 [kgcm²] |
Hmotnosť | 4.3 [kg] |
Výhody podrobne

- pohon
Pružinový piest s predpätím Maximálna bezpečnosť vďaka samočinnému uzamknutiu Bezpečne drží voľné diely a nástroje aj v prípade výpadku tlaku alebo núdzového zastavenia - upevnenie energetických elementov
Bočné pripojenie voliteľných energetických prvkov na prenos tekutín, elektrických signálov a záťaže, komunikácie, pneumatiky a vákua a mnoho ďalšieho - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - registrácia polohy piesta
Integrované snímače na želanie Integrovaná priamo do výmenníka nástrojov, šetrí miesto pri inštalácii a redukuje rušivé kontúry - blokovací čap
Všetky uzamykacie časti sú vyrobené z kalenej ocele - Stredové kolíky
Predpäté strediace čapy pre maximálnu torznú tuhosť - Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua Možné aktivovanie bez hadíc - voľný diel
Na inštaláciu zákazníkom - pevný diel
Montáž zo strany robota
Energetické elementy
Typ prenosu Komunikácia
Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000LIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000LIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000LPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000LPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000LPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 |
Typ prenosu Ochranný prvok
Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLN00-00-A | ![]() |
Typ prenosu elektrický
Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000LLA01-27-A | ![]() | 1 | ||
WER3000LLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000LLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000LSI04-14-A | ![]() | M8 | 4x3 | |
WER3000LSI04-15-A | ![]() | M8 | 4x3 | |
WER3000LSI08-14-A | ![]() | M8 | 4x4 | |
WER3000LSI08-15-A | ![]() | M8 | 4x4 | |
WER3000LSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000LSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000LSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000LSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000LSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000LSI13-11-A | ![]() | M23 | 13+6 | |
WER3000LSI13-26-A | ![]() | M23 | 13+6 | |
WER3000LSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000LSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000LSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000LSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 |
Typ prenosu fluidné
Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 |
Typ prenosu pneumaticky
Prípojný závit | Počet fluidných spojok | Počet kontaktov | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000LPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000LPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 |