ZTM20-S

Vákuový vyhadzovač
Séria ZTM
- Výkonný
- Objemový tok: 74 l/min - 220 l/min
- Spotreba vzduchu: 42 l/min - 126 l/min
- Úroveň vákua max.: -85 kPa
- Vynikajúce
Vákuový generátor sa vyznačuje vysokým objemovým prietokom, nízkou hmotnosťou a kompaktným dizajnom. Presvedčí aj svojou vysokou cenovou efektívnosťou.
Technické údaje
Úroveň vákua max. | -85 [kPa] |
Objemový tok | 149 [l/min] |
Spotreba vzduchu pri 5,5 bar | 84 [l/min] |
Tlmič hluku | Áno |
Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
Hmotnosť | 0.043 [kg] |