ZTP3033

Vákuový vyhadzovač
Séria ZTP
- Výkonný
- Objemový tok: 341 l/min - 1448 l/min
- Spotreba vzduchu: 208 l/min - 416 l/min
- Úroveň vákua max.: -92 kPa
- Riešenie "všetko v jednom
Vákuový generátor je multifunkčný a vhodný na rôzne aplikácie. Má integrovaný filter so samočistiacou funkciou a voliteľnú funkciu úspory vzduchu.
Technické údaje
Úroveň vákua max. | -92 [kPa] |
Objemový tok | 1023 [l/min] |
Spotreba vzduchu pri 4 bar | 456 [l/min] |
Tlmič hluku | Áno |
Hladina hluku max. | 60 [dB] |
Vákuový filter | Áno |
Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
Hmotnosť | 1.117 [kg] |