ZBF50-S-M10M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBF
- Priemer: 25 mm – 100 mm
- Optimálna geometria
- Pre tenké, naolejované a zvlnené kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 1,5 záhybmi
- Oblasti použitia
- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály
- Kov
Technické údaje
Priemer | 50 [mm] |
Materiál | Silikón |
Prípojný závit | Vonkajší M10 |
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa | 2.09 [kg] |
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa | 9.6 [kg] |
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa | 14.7 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 4.18 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 13.2 [kg] |
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 16.28 [kg] |
Tvrdosť Shore | 55 |
Tvar prísavky | okrúhly |
Farba | Červená |
Prevádzková teplota | -70 ... +200 [°C] |
Objem | 11 [cm³] |
Hmotnosť | 0.047 [kg] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť