Predchádzajúci model NS15TPU

Prísavky
Séria NS

Osobné údaje
Správa
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická14 [N]
Objem0.4 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer A1.5 [mm]
Rozmer D115 [mm]
Rozmer D210 [mm]
Rozmer H12 [mm]