ZGM50X150-22-FL1

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGM
- Rozmery: 16x108 mm – 50x600 mm
- Výkonný
- Objemový tok: 41 l/min - 724 l/min
- Spotreba vzduchu: 32 l/min - 208 l/min
- Úroveň vákua max.: -92 kPa
- Kompatibilný s penovými a magickými pohármi
- Vákuový uchopovací systém možno modulárne rozšíriť
Technické údaje
Rozmery | 50x150 [mm] |
Typ vákuového generátora | Vákuová kazeta |
Typ vákuovej kazety | ZVC302 |
Počet prípojok stlačeného vzduchu | 2 |
Úrovne a počet vákuových kaziet | 2 |
Tesniaci prvok | Tesniaca penová podložka |
Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
Pripojenie stlačeného vzduchu | G1/8" vnútri |
Výška tesniaceho prvku | 8 [mm] |
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Okrúhly Ø5 |
priepustné pre vzduch | |
Spotreba vzduchu pri 4 bar | 304 [l/min] |
Počet stupňov Vákuová kazeta | 2 |
Typ ventilu uchopovača plochy | Odolnosť proti prúdeniu |
Vákuový filter | Áno |
Objemový tok | 342 [l/min] |