ZGML50X200-21-FL1-A

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGM

  • Rozmery: 16x108 mm – 50x600 mm
  • Výkonný
    • Objemový tok: 41 l/min - 724 l/min
    • Spotreba vzduchu: 32 l/min - 208 l/min
    • Úroveň vákua max.: -92 kPa
  • Kompatibilný s penovými a magickými pohármi
  • Vákuový uchopovací systém možno modulárne rozšíriť
Technické údaje
Rozmery50x200 [mm]
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Typ vákuovej kazetyZVCL302
Počet prípojok stlačeného vzduchu2
Úrovne a počet vákuových kaziet1
Verzia ovládacieho ventilu vzduchuNC
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Pripojenie stlačeného vzduchuG1/8" vnútri
Výška tesniaceho prvku8 [mm]
Elektrické pripojenie elektromagnetického ventiluPripojenie kábla k zástrčke
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOkrúhly Ø5
priepustné pre vzduch
Vzduchový regulačný ventilÁno
Spotreba vzduchu pri 6 bar104 [l/min]
Elektromagnetický ventilÁno
Napatie24 [V]
Počet stupňov Vákuová kazeta2
Typ ventilu uchopovača plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vákuový filterÁno
Objemový tok200 [l/min]