GoFa 5

Robot
Séria ABB GoFa
- Premyslené ohraničenie výkonu a sily vďaka integrovaným snímačom krútiaceho momentu
- Bezpečný dizajn robota, zaoblená geometria, žiadne miesta s možnosťou stlačenia a zovretia
- Bezpečnostný certifikát, kategória 3, PL d
- Lepšia interakcia vďaka rozhraniu na strane ramena
- Beží na energeticky úspornom riadení OmniCore
- Vedenie rukou (počas vyučovania)
Vybavenie/možnosti
- IP54
- Presnosť 0,02 mm
- Max. TCP do 2,2 m/s
- Možnosť využívať zručnosti cobota
- Úroveň výkonu d
- Dosah do 950 mm
Technické údaje
Séria Robot | CRB 15000 GoFa |
Nosnosť | 5 [kg] |
Dosiahnuť | 950 [mm] |
Ovládač robota | ABB-OMNICORE-C30 |
2.2 [m/s] | |
1 | |
1050 [mm] | |
Presnosť polohovania +/- | 0,02 [mm] |