Odkladacia stanica MATCH

Mechanické možnosti

  • Štandardizovaná odkladacia stanica pre všetky koncové efektory MATCH
  • Odkladacia stanica na automatickú výmenu nástroja
  • Voliteľný snímač koncového efektora v odkladacej stanici
  • Elektrický prípoj: 4x M8, 3 piny, kód A, nástrčný
  • Mechanické pripojenie: závesné
  • Senzorika: Snímanie "prítomnosti dielu"
Technické údaje
610 x 165 x 95 [mm]
Blokovacia sila40 [N]
Odblokovacia sila20 [N]
Hmotnosť0.2 [kg]