Odkaz na systém

Chápadlo pre hlavy valcov

Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Hnacie ústrojenstvo pre spaľovacie motory

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH6000

  • Cez remeň, synchronizované prevody s priamym pohonom
  • T-vedenie pre maximálne sily a momenty
viac

Výkyvné čeľuste
Séria SBZ

  • Nastaviteľný systém tlmenia pomocou vstavaných tlmičov dorazu
  • Guličkové ložiská pre vysoké momenty
viac

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C

  • Tlmenie pomocou hydraulického tlmiča so špirálovitými drážkami
  • Krútiaci moment do 130 Nm
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Cez remeň, synchronizované prevody s priamym pohonom
  • T-vedenie pre maximálne sily a momenty
viac
2. Výkyvné a otočné moduly
  • Nastaviteľný systém tlmenia pomocou vstavaných tlmičov dorazu
  • Guličkové ložiská pre vysoké momenty
viac
3. Výkyvné a otočné moduly
  • Tlmenie pomocou hydraulického tlmiča so špirálovitými drážkami
  • Krútiaci moment do 130 Nm
viac
Výzva

Pri združení obrábacích strojov sa musel obrobok umiestňovať do rozličných upnutí. Na to sa musel obrobok v chápadle otočiť (preorientovať).

Riešenie

Použitím štandardných otočných jednotiek Zimmer Group v kombinácii so štandardným chápadlom s veľkým zdvihom bolo možné otočiť uchopený obrobok a tak ho v správnej polohe pripraviť na ďalšiu upínaciu situáciu. Otáčanie sa uskutočňuje vo vedľajšom čase (čas pojazdu portálu) bez straty doby taktu pre zákazníka. Zaistenie polohy uchopenia sa uskutočňuje pomocou upnutia Zimmer Group.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
  • Uhol výkyvu nastavovací
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.1200 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaDRUCKSICHER
Zdvih max.120 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť60 [kg]
Hmotnosť obrobku max.25 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa