Elektropneumatický agregát
Séria AEPN

  • Ľahký a výkonný
    Kompaktná konštrukcia umožňuje umiestniť jednotku veľmi blízko k spotrebiteľom a dosahuje najrýchlejšie otváranie a zatváranie.
  • Možnosť výberu viacerých tlakových rozsahov
    Dva rôzne tlakové rozsahy sa dajú nastaviť tak, aby spĺňali požiadavky konkrétnej aplikácie s čo najnižším príkonom.
  • Integrovaný dotaz
    Tlaky sú spoľahlivo regulované a udržiavané integrovaným dotazovaním.
  • Kontrola
    Vďaka dvom nezávisle ovládaným ventilom je možné realizovať rôzne procesné sekvencie.
  • Nezávislá
    Vďaka jednoduchému ovládaniu a 24V technológii je elektropneumatická jednotka predurčená pre mobilné jednotky s batériovým napájaním, ako sú napríklad dopravné systémy bez vodiča.
Značilnosti serije
  • Integrovaná registrácia
  • Digitálny I/O
  • Technológia ventilov integrovaná
  • Zahrnutý dizajn
  • Viacnásobné nezávislé ovládanie
Veľkosť inštalácie: AEPN1100
Objednávka č.Ovládanieprepravná kapacitaRozsah tlaku 1
AEPN1100-00-Aelektrické16 [Nl/min]4.5 ... 5.5 [bar]
  1. Pripojenie vzduchu P2
  2. Pripojenie vzduchu P1
  3. Rýchle odvzdušnenie
  4. Energia + kontrola
  5. Ventilácia/odsávanie
  6. upevnenie