2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH6000
"Robustný"
- Možnosť realizácie až o 25 % dlhších uchopovacích čeľustí v porovnaní so štandardnými výrobkami
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike - Až o 30 % väčší výkon ako štandardné výrobky
Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby - Zabezpečenie obrobku pri poklese tlaku cez svorkový prvok pod podmienkou vyhotovenia chápadiel v tvare kľúča (iba pri variante GHK)
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
Veľkosť inštalácie: GH6020 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
---|---|---|---|---|
GH6020-B | 20 [mm] | 150 [N] | 120 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6040 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6040-B | 40 [mm] | 155 [N] | 130 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6060 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6060-B | 60 [mm] | 155 [N] | 130 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6080 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6080-B | 80 [mm] | 155 [N] | 130 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6140 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6140-B | 40 [mm] | 490 [N] | 370 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6160 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6160-B | 60 [mm] | 510 [N] | 400 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6180 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6180-B | 80 [mm] | 530 [N] | 430 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6240 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6240-B | 40 [mm] | 1120 [N] | 900 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6260 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6260-B | 60 [mm] | 1200 [N] | 980 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6280 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6280-B | 80 [mm] | 1280 [N] | 1100 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH62100 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH62100-B | 100 [mm] | 1350 [N] | 1100 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH62150 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH62150-B | 150 [mm] | 1400 [N] | 1100 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6360 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6360-B | 60 [mm] | 1840 [N] | 1520 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH63100 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH63100-B | 100 [mm] | 2100 [N] | 1700 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH63150 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH63150-B | 150 [mm] | 2270 [N] | 1900 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH6460 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH6460-B | 60 [mm] | 3000 [N] | 2600 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH64100 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH64100-B | 100 [mm] | 3200 [N] | 2700 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH64150 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH64150-B | 150 [mm] | 3300 [N] | 2780 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GH64200 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
GH64200-B | 200 [mm] | 3400 [N] | 2900 [N] |
- zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - presné, dlhé vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
dva dvojčinné pneumatické valce synchronizované pomocou ozubeného kolesa - Prívod energie
možný z viacerých strán POZOR: Chápadlo s veľkým zdvihom poháňať vždy pomocou dodanej škrtiacej klapky odpadového vzduchu (regulovanie rýchlosti) - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom