2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK

"Kompaktný"

  • Osvedčená technika
    Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu
  • Najlepší pomer sily a konštrukčného priestoru
    Prenos sily prostredníctvom kolenovej páky vám umožní vysoké uchopovacie sily pri optimálnom využití konštrukčného priestoru
  • Plynulé nastavenie zdvihu
    Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť 180° uhol rozovretia pre vašu aplikáciu
Značilnosti serije
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP20
  • Mechanická samozvernosť
  • Senzor magnetického poľa
Veľkosť inštalácie: GK15
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťUchopovací moment zaistený pružinou
GK15N-B90 [°]1.2 [Nm]
GK15NC-B90 [°]1.6 [Nm]0.4 [Nm]
Veľkosť inštalácie: GK20
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťUchopovací moment zaistený pružinou
GK20N-B90 [°]3 [Nm]
GK20NC-B90 [°]4.2 [Nm]1.2 [Nm]
Veľkosť inštalácie: GK25
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťUchopovací moment zaistený pružinou
GK25N-B90 [°]10.5 [Nm]
GK25NC-B90 [°]14.5 [Nm]4 [Nm]
Veľkosť inštalácie: GK35
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťUchopovací moment zaistený pružinou
GK35N-B90 [°]27.5 [Nm]
GK35NC-B90 [°]36.5 [Nm]9 [Nm]
Veľkosť inštalácie: GK40
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťUchopovací moment zaistený pružinou
GK40N-B90 [°]47 [Nm]
GK40NC-B90 [°]62 [Nm]15 [Nm]
Veľkosť inštalácie: GK50
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací moment zavrieťUchopovací moment zaistený pružinou
GK50N-B90 [°]150 [Nm]
GK50NC-B90 [°]183 [Nm]33 [Nm]
  1. nárazník
    zníženie kinetickej energie pri ťažkých a dlhých uchopovacích čeľustiach.
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. nastavovacia skrutka zdvihu
    plynulé pri pohybe – „otvorený“
  4. nútene vedený mechanizmus lomenej páky
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla mechanicky samozverný
  5. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  6. drážka registrácie
    pripojenie pre senzoriku magnetického poľa
  7. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  8. Prívod energie
    možný z viacerých strán