3 - čeľusťové centrické chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GD500

"Plochý"

  • Menšia konštrukčná výška vďaka horizontálnemu pohonu
    Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
  • Osvedčené T-drážkové vedenie
    Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Induktívny senzor
Veľkosť inštalácie: GD530
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť
GD53030 [mm]1300 [N]1300 [N]
Veľkosť inštalácie: GD540
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť
GD54040 [mm]2480 [N]2480 [N]
Veľkosť inštalácie: GD560
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť
GD56060 [mm]2480 [N]2480 [N]
  1. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  2. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  3. upevnenie a polohovanie
  4. čeľusť chápadla
    brúsené, z kalenej ocele pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. presné vedenie T - drážkou
    vysoké zachytenie síl a momentov
  6. krivkový kotúč
    synchronizácia pohybu čeľustí
  7. pohon
    tri dvojčinné pneumatické valce
  8. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia