3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD

"Flexibilný"

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
    S jediným typom chápadla pokryjete množstvo variantov pre aplikáciu
  • Uchopovacie čeľuste ako súčasť dodávky
    Znižuje vašu potrebu technického vybavenia, vaše výrobné náklady a čas do uvedenia do prevádzky
  • Plynulé nastavenie zdvihu
    Prostredníctvom voliteľného obmedzenia zdvihu môžete individuálne prispôsobiť zdvih na vašu aplikáciu. Je možné aj snímanie zdvihu
Značilnosti serije
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Induktívny senzor
Veľkosť inštalácie: GD1
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací priemer zavrieť min.Uchopovací priemer zavrieť max.
GD1-B130 [°]3 [mm]22 [mm]
Veľkosť inštalácie: GD10
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací priemer zavrieť min.Uchopovací priemer zavrieť max.
GD10180 [°]5 [mm]45 [mm]
Veľkosť inštalácie: GD50
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovací priemer zavrieť min.Uchopovací priemer zavrieť max.
GD50120 [°]9 [mm]62 [mm]
  1. uchopovací pohyb na kruhovej dráhe
    pre rozdielne priemery obrobkov
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. planétová prevodovka
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
  4. normované kolíky ako čeľuste chápadla
  5. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  6. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  7. Prívod energie
    možný radiálne a axiálne
  8. presah hriadeľov
    pre montáž príslušenstva ako senzorika registrácie