3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria MGD800
"Šikovný"
- Možnosť realizácie takmer až o 100 % dlhších uchopovacích čeľustí v porovnaní so štandardnými výrobkami
Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike - Najlepší pomer ceny a výkonu
Znižuje vaše obstarávacie náklady a urýchľuje ROI (návratnosť investícií) vašej aplikácie - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Certifikácia čistých priestorov
Veľkosť inštalácie: MGD801 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
---|---|---|---|---|
MGD801N | 1 [mm] | 30 [N] | 34 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGD802 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGD802N | 2 [mm] | 40 [N] | 45 [N] | |
Veľkosť inštalácie: MGD803 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGD803N | 3 [mm] | 78 [N] | 87 [N] | |
MGD803NC | 3 [mm] | 110 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGD804 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGD804N | 4 [mm] | 125 [N] | 140 [N] | |
MGD804NC | 4 [mm] | 160 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGD806 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGD806N | 6 [mm] | 240 [N] | 265 [N] | |
MGD806NC | 6 [mm] | 295 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGD808 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGD808N | 8 [mm] | 415 [N] | 450 [N] | |
MGD808NC | 8 [mm] | 560 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGD810 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGD810N | 10 [mm] | 740 [N] | 790 [N] | |
MGD810NC | 10 [mm] | 920 [N] | ||
Veľkosť inštalácie: MGD812 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia sila zavrieť | Uchopovacia sila otvoriť | |
MGD812N | 12 [mm] | 1130 [N] | 1200 [N] | |
MGD812NC | 12 [mm] | 1420 [N] |
- snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Prívod energie
možný z viacerých strán - Nútený klinový hákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803) - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - presné vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov