Vnútorné chápadlá
Séria LG1000

  • Možnosť individuálneho nastavenia
    Konštrukcia chápadla vám umožňuje nielen bezpečné uchopenie nielen valcovitých, ale aj kónických a hranatých plôch
  • Integrované plnenie vzduchom alebo vákuom
    Túto možnosť využite napr. pri skúšaní hustoty, vypúšťaní alebo plnení vákuom
  • Ochrana povrchu vďaka silikónovej membráne
    Okrem zakrytia výnimočne veľkého priemeru uchopenia vám membrána ponúka optimálnu ochranu pred poškodením
Značilnosti serije
  • IP54
  • Bezúdržbové
  • Prívod energie, axiálne
  • Prívod energie, radiálne, priechodný otvor
Veľkosť inštalácie: LG1008
Objednávka č.Celkový zdvih ØUchopovací Ø min.Uchopovací Ø max.
LG1008-01SI2.5 [mm]8.0 [mm]10.5 [mm]
LG1008-02SI2.5 [mm]8.0 [mm]10.5 [mm]
Veľkosť inštalácie: LG1010
Objednávka č.Celkový zdvih ØUchopovací Ø min.Uchopovací Ø max.
LG1010-01SI3 [mm]10 [mm]13 [mm]
LG1010-02SI3 [mm]10 [mm]13 [mm]
Veľkosť inštalácie: LG1012
Objednávka č.Celkový zdvih ØUchopovací Ø min.Uchopovací Ø max.
LG1012-01SI3 [mm]12.5 [mm]15.5 [mm]
LG1012-02SI3 [mm]12.5 [mm]15.5 [mm]
Veľkosť inštalácie: LG1015
Objednávka č.Celkový zdvih ØUchopovací Ø min.Uchopovací Ø max.
LG1015-01SI3.5 [mm]15 [mm]18.5 [mm]
LG1015-02SI3.5 [mm]15 [mm]18.5 [mm]