Vonkajšie chápadlá
Séria RG

  • Ochrana povrchu vďaka gumeným prísaviek
    Chráňte trvalo povrch vášho obrobku a minimalizujte množstvo nepodarkov
  • Bezpečné zastavenie
    Vďaka vysokému koeficientu trenia sa váš obrobok bezpečne zadrží aj pri vysokej dynamike
  • Priamy pohon
    Riadenie len s jedným pneumatickým vedením znižuje náklady na montáž a rušivé obrysy
Značilnosti serije
  • IP67
  • Bezúdržbové
Veľkosť inštalácie: RG0-30
Objednávka č.Uchopovací Ø min.Uchopovací Ø max.Uchopovacia sila zavrieť
RG0-300 [mm]28 [mm]350 [N]
Veľkosť inštalácie: RG10-60
Objednávka č.Uchopovací Ø min.Uchopovací Ø max.Uchopovacia sila zavrieť
RG10-6010 [mm]58 [mm]1000 [N]
  1. upevnenie a polohovanie
  2. pohon
    priamo gumenou membránou
  3. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  4. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom