Ihlové chápadlá
Séria SCH

  • Plynulé nastavenie zdvihu
    Prispôsobte zdvih ihly individuálne a plynulo prostredníctvom priameho nastavenia zdvihu
  • Plochá konštrukcia
    Vďaka kompaktnej konštrukcii ušetríte cenný konštrukčný priestor vo svojom stroji
  • Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa
    Detegovanie koncových polôh vám umožňuje rýchlejšie doby cyklov a priebežné riadenie
Značilnosti serije
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP30
  • Senzor magnetického poľa
Veľkosť inštalácie: SCH20
Objednávka č.Min. nastaviteľný zdvih ihlyMax. nastaviteľný zdvih ihlyPočet ihiel
SCH20-B0 [mm]6 [mm]4 [kus]
Veľkosť inštalácie: SCH23
Objednávka č.Min. nastaviteľný zdvih ihlyMax. nastaviteľný zdvih ihlyPočet ihiel
SCH23-B0 [mm]6 [mm]4 [kus]
  1. vysúvateľné ihly
    uchopenie pomocou zápichu
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. nastavenie zdvihu
    presunutím v drážke
  4. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce
  5. Prívod energie
  6. upevnenie a polohovanie
  7. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa