WWR63

FunkciaPočet kontaktovDruh pripojeniaenPrípojný závitIzdelki
Hot-Plug 4 Okrúhly konektor M8 prečítajte si viac
Hot-Plug 8 Okrúhly konektor M8 prečítajte si viac
Ochrana pevnej časti - - - prečítajte si viac
Prúdový signál 12 Okrúhly konektor M12 prečítajte si viac
Prúdový signál 20 Koniec voľného vlákna - prečítajte si viac
Prúdový signál 32 Koniec voľného vlákna - prečítajte si viac
Prúdový signál 4 Okrúhly konektor M8 prečítajte si viac
Prúdový signál 8 Okrúhly konektor M12 prečítajte si viac
Signálny prúd s priamym pripojením na UR 8 Okrúhly konektor M8 prečítajte si viac
Signálny prúd s pripojením snímača na strane nástroja 2x4 Okrúhly konektor M8 prečítajte si viac