WWR1160

Počet fluidných spojokPrípojný závitPrevádzkový tlak max.Prietok každého jedného prenášača max.Izdelki
1 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] prečítajte si viac
1 G1/4" 150 [bar] 12 [l/min] prečítajte si viac
2 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] prečítajte si viac
4 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] prečítajte si viac