Menič nástrojov
Séria HWR
- Výmena v priebehu niekoľkých sekúnd
Znížte svoje nastavovacie náklady a minimalizujte prestoje vďaka výmene nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd - Integrované prenášače vzduchu
Na napájanie pneumatických aktorov. Prostredníctvom voliteľne dostupných energetických elementov sa môžu prenášať ďalšie médiá. - Výmena bez použitia náradia
Zaisťovacia páka kompletne zabudovaná v telese umožňuje výmenu nástroja bez použitia pomôcok
Veľkosť inštalácie: HWR63
- voľný diel
pre montáž od dielca - blokovacia páka
s funkciou zasúvania kolíka podporovanou pružinou - pevný diel
Montáž zo strany robota - blokovací čap
prispôsobený blokovaciemu puzdru - blokovací zdvih
nastaviteľný pomocou blokovacieho puzdra - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua možné aktivovanie bez hadíc - upevnenie energetických elementov