Odkladacia stanica
Séria ALSR

Veľkosť inštalácie: WWR-ALSR
Objednávka č.Vhodné pre konštrukčná veľkosťHmotnosťMr
ALSR1-40-BWWR40L-B0.9 [kg]1 [Nm]
ALSR1-50-BWWR50L-B1.2 [kg]2 [Nm]
ALSR1-63-BWWR63L-B1.9 [kg]4 [Nm]
ALSR1-80-BWWR80L-B2.2 [kg]6 [Nm]
ALSR13100WWR100L-B6.8 [kg]15 [Nm]
ALSR13125WWR125L-B9 [kg]30 [Nm]
ALSR13160WWR160L-B13 [kg]50 [Nm]