Rozdeľovače
Séria VE

  • Mechanické nútené riadenie
    Zaručuje procesnú bezpečnosť vašej aplikácie, pretože odseparovať a prepustiť sa môže len jediný obrobok
  • Tu rozhodujete vy!
    Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa alebo indukčných približovacích spínačov: Narozdiel od štandardných výrobkov máte pri výbere voľnú roku!
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Veľkosť inštalácie: VE10
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VE10-B10 [mm]40 [N]30 [N]
Veľkosť inštalácie: VE14
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VE14-B20 [mm]80 [N]65 [N]
Veľkosť inštalácie: VE15
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VE15-B40 [mm]80 [N]65 [N]
Veľkosť inštalácie: VE22
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VE22-B30 [mm]220 [N]170 [N]
Veľkosť inštalácie: VE23
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VE23-B60 [mm]220 [N]170 [N]
  1. štvorhranné vedenie
    stabilné, pre zachytenie síl a momentov
  2. prst
    z kalenej ušľachtilej ocele
  3. pripojenie
    otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača
  4. blokovanie
    integrované, mechanické nútené ovládanie
  5. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  6. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce
  7. permanentný magnet
    namontovaný ako vysielač signálu v priestore piesta
  8. Permanentný magnet
    drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa