Rozdeľovače
Séria VEG

  • Vedenie z kalenej ušľachtilej ocele
    Toto vedenie je robustné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou: Presne čo potrebujete pre vašu aplikáciu!
  • Tu rozhodujete vy!
    Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa alebo indukčných približovacích spínačov: Narozdiel od štandardných výrobkov máte pri výbere voľnú roku!
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Veľkosť inštalácie: VEG10
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VEG10-B10 [mm]40 [N]30 [N]
Veľkosť inštalácie: VEG14
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VEG14-B20 [mm]80 [N]65 [N]
Veľkosť inštalácie: VEG15
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VEG15-B40 [mm]80 [N]65 [N]
Veľkosť inštalácie: VEG22
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VEG22-B30 [mm]220 [N]170 [N]
Veľkosť inštalácie: VEG23
Objednávka č.Zdvih na šmýkadloSila pri vysúvaníSila pri zasúvaní
VEG23-B60 [mm]220 [N]170 [N]
  1. prst
    z kalenej ušľachtilej ocele
  2. pripojenie
    otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača
  3. štvorhranné vedenie
    stabilné, pre zachytenie síl a momentov
  4. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  5. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  6. Prívod energie
  7. Permanentný magnet
    drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa
  8. permanentný magnet
    namontovaný ako vysielač signálu v priestore piesta