Séria PKP

K dispozícii pre M8-M36
Na zjednodušené pripevnenie tlmiča ku konštrukcii je možné použiť zvieraciu prírubu z poniklovanej ocele. Tlmič sa zaistí v zaskrutkovanom stave so zvieracou prírubou skrutkami v smere skrutkovania tlmiča a upevní sa na konštrukciu, takže kontramatica nie je potrebná.

Objednávka č.ZávitHmotnosťNeobsahuje látky narúšajúce lak
PKP08X10-AM89 [g]Áno
PKP10X10-AM1011 [g]Áno
PKP12X10-AM1213 [g]Áno
PKP14X10-AM1427 [g]Áno
PKP14X15-AM1428 [g]Áno
PKP16X10-AM1625 [g]Áno
PKP16X15-AM1626 [g]Áno
PKP20X15-AM2038 [g]Áno
PKP22X15-AM2234 [g]Áno
PKP25X15-AM2575 [g]Áno
PKP27X15-AM27Áno
PKP27X30-AM2774 [g]Áno
PKP33X15-AM33110 [g]Áno
PKP36X15-AM36100 [g]Áno
PKP45X15-AM45Áno