Konvenčné roboty ľahkých konštrukcií

Balíky Easy-to-use/startZ
startZ ponúka najjednoduchšiu možnosť, ako za čo najkratší čas pretvoriť nápad o možnosti používania robota na realitu. V krabičke sa nachádzajú všetky potrebné komponenty. Od chápadla cez komunikačný modul vrátane intuitívneho ovládacieho softvéru až po nástroj – všetko integrované.

Úrovne konfigurácie

Príruba robota

Na mechanické pripojenie následných nástrojov. Energia pre komponenty namontované na prírube robota je privádzaná interne alebo externe v závislosti od typu robota. Takto je možné odovzdávať ďalej riadiace signály, ako aj pneumatické, elektrické a hydraulické médiá.

Platňa adaptéra príruby robota – multifunkčná plocha

Platňa adaptéra medzi špecifickou prírubou robota a rozstupovou kružnicou ISO.

Multifunkčná plocha

Multifunkčné komponenty s rozstupovou kružnicou ISO na výmenu, vyrovnávanie, ochranu a realizáciu. Pre menič nástrojov sú navyše dostupné energetické elementy na prenos signálov a médií.
Otočné rozdeľovače, vyrovnávanie osí, ochrana proti kolízii, uhlová príruba, menič nástrojov a energetické elementy

Platňa adaptéra multifunkčnej plochy – automatizačné komponenty

Platňa adaptéra medzi rozstupovou kružnicou ISO a automatizačnými komponentmi.

Automatizačné komponenty

Rôzne podoby automatizačných komponentov s a bez  

Rýchly a jednoduchý výber chápadiel a príslušenstva. Inteligentné vyhľadávanie pozostávajúce z najdôležitejších kritérií výberu vedie k fundovaným návrhom výberu.

Komfortný prehľad poskytuje podrobné  výsledky.Z množstva rôznych chápadiel (vrát. príslušenstva) si môže používateľ pohodlne vybrať vhodný model. Pri navrhnutých produktoch sa zároveň názorne zobrazia najdôležitejšie údaje o nich.

Zúženie výberu pomocou filtrov. Prostredníctvom ďalších filtrov, príp. špecifických informácií o použití možno vyhľadávanie  ešte lepšie spresniť.

Presvedčivé riešenie, vždy dostupné. Vyhľadávanie produktov je k dispozícii online, a tak nemusíte inštalovať žiadny softvér.

Vyhľadávanie produktov robotika