ČLOVEK – ROBOT

RÔZNE FORMY INTERAKCIE

KOMPONENTY HRC

  • Zóny zásahu
  • Uchytenie obrobkov v zabezpečenom priestore
  • Chápadlo so špeciálnou geometriou HRC
  • Bezpečné držanie obrobka aj pri výpadku energie
  • Spoločné pracovné priestory
  • Prepojená práca
  • Nie je potrebný žiaden kontakt
  • Znížená rýchlosť
  • Spoločné pracovné priestory
  • Uchytenie obrobkov v nezabezpečenom priestore
  • Chápadlo so špeciálnou geometriou HRC a bezpečné obmedzenie uchopovacej sily
  • Uchopovacia sila obmedzená na max. 140 N podľa ISO/TS 15066
  • Bezpečné držanie obrobka aj pri výpadku energie
  • Prepojená práca
  • Nevyhnutný kontakt
  • Znížená rýchlosť
Balíky Easy-to-use/startZ
startZ ponúka najjednoduchšiu možnosť, ako za čo najkratší čas pretvoriť nápad o možnosti používania robota na realitu. V krabičke sa nachádzajú všetky potrebné komponenty. Od chápadla cez komunikačný modul vrátane intuitívneho ovládacieho softvéru až po nástroj – všetko integrované.

Úrovne konfigurácie

Príruba robota

Na mechanické pripojenie následných nástrojov. Energia pre komponenty namontované na prírube robota je privádzaná interne alebo externe v závislosti od typu robota. Takto je možné odovzdávať ďalej riadiace signály, ako aj pneumatické, elektrické a hydraulické médiá.

Platňa adaptéra príruby robota – multifunkčná plocha

Platňa adaptéra medzi špecifickou prírubou robota a rozstupovou kružnicou ISO.

Multifunkčná plocha

Multifunkčné komponenty s rozstupovou kružnicou ISO na výmenu, vyrovnávanie, ochranu a realizáciu. Pre menič nástrojov sú navyše dostupné energetické elementy na prenos signálov a médií.

Platňa adaptéra multifunkčnej plochy – automatizačné komponenty

Platňa adaptéra medzi rozstupovou kružnicou ISO a automatizačnými komponentmi.

Automatizačné komponenty

Rôzne podoby automatizačných komponentov.



Rýchly a jednoduchý výber chápadiel a príslušenstva. Výsledkom inteligentného vyhľadávania na základe najdôležitejších kritérií výberu je rýchle zobrazenie relevantných návrhov výberu.

V praktickom prehľade nájdete podrobné  výsledky. Z množstva rôznych chápadiel (vrát. príslušenstva) si používatelia pohodlne vyberú vhodný model. Pri jednotlivých navrhovaných produktoch sa zároveň prehľadne zobrazia najdôležitejšie údaje o nich.

Zúženie výberu pomocou filtrov. Prostredníctvom ďalších filtrov, príp. špecifických informácií o použití možno vyhľadávanie  ešte lepšie spresniť.

Presvedčivé riešenie, vždy dostupné. Vyhľadávanie produktov je k dispozícii online, a tak nemusíte inštalovať žiadny softvér.

Vyhľadávanie produktov robotika