F015-10-013
Amortisseurs à fluide
Série Giganto
Données techniques
Technologie | Defined Comfort |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Linéaire constante |
Force de l’amortisseur | 210 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +35/-35 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 15 [mm/s] |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Oui |
Couleur du corps de l’amortisseur | Naturel |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Naturel |
Ø du corps de l’amortisseur | 10.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 42.1 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 2.3 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Sans tête |
Environnement d’application | Résistant à la chaleur |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger