Système de serrage point zéro
Un système de serrage point zéro est une solution innovante dans la technique de serrage des pièces à usiner. Il permet l’ajustement ultra rapide et très précis des pièces à usiner, des moyens de serrage et des dispositifs sur des centres d’usinage modernes.
Exactement le système qu’il vous faut pour votre production
Avec le concept modulaire du système de serrage point zéro de Zimmer Group, vous trouvez le système adéquat pour toutes les exigences.
En plus d’une variante standard limitée aux fonctions de base, telles que le déverrouillage et la connexion PLUS, il existe également une variante Advanced avec une gamme de fonctions étendue, requise par exemple dans la production automatisée. Les deux variantes se verrouillent par mors de forme grâce à des segments de serrage spécialement adaptés au contour du boulon, ce qui permet d’avoir un système extrêmement rigide capable d’absorber des forces à une précision de répétition maximale. La gamme de produits est élargie par diverses plaques de serrage disponibles dans toutes les tailles et dans différentes configurations. Pour améliorer la protection de chaque système de serrage point zéro et éviter toute pénétration d’impuretés, il est également possible d’obtenir en option une fermeture automatique, qui protège efficacement l’ouverture pour boulons.
Pour plus d’informations, veuillez consultez notre catalogue.
Avantages
Productivité accrue
Grâce à l’automatisation des processus, le système de serrage point zéro accroît considérablement la productivité et possède la précision exigée. Les temps de préparation de la machine sont réduits de jusqu’à 90 % et les frais de nettoyage et de maintenance du système sont minimes. La possibilité de relier en un seul serrage plusieurs processus successifs dans diverses cellules d’usinage et de les doter de géométries de système de serrage identiques produit des effets de synergie jusqu’ici inexploités. Le support de composant doté du système de serrage point zéro accompagne la pièce usinée tout au long du processus d’usinage et garantit ainsi une précision et une rentabilité optimales.

Précision de répétition et reproductibilité maximales
Grâce à sa structure sophistiquée, le système de serrage point zéro présente une précision de répétition de 0,005 mm. Par ses forces de rentrage très élevées et l’emploi systématique d’acier trempé inoxydable, le système offre une base ultra précise résistante à la torsion et stabilise les composants ayant tendance à osciller.

Fiabilité de processus accrue
Le système de serrage point zéro réduit les erreurs lors des opérations de fraisage, de tournage, d’électroérosion à fil ou par enfonçage, de rectification plane ou cylindrique, de perçage, de laser et de mesurage. La structure sans maintenance du système contribue également à accroître la fiabilité de processus.
EXEMPLES D’APPLICATION