Industrie pharmaceutique
DES NOMBREUSES VARIANTES STANDARD AUX SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Secteur pharmaceutique, automatisation des laboratoires, technologie médicale
Zimmer Group compte parmi les leaders mondiaux dans la fabrication de composants d’automatisation, de machines et amortisseurs, ainsi que dans le domaine de la technique des procédés. En outre, grâce à nos solutions individuelles, nous sommes également un partenaire important de nombreuses entreprises de renom dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie et de l’emballage. Depuis 1980, Zimmer Group se caractérise par sa force d’innovation « Made in Germany ». Avec des produits à la pointe de la technologie et un réseau de distribution dans 125 pays, nous contribuons de manière durable à la croissance de nos clients.
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_d9ffaf4298.png)
CHAQUE SECTEUR A SES PROPRES EXIGENCES
De nombreux domaines et secteurs impliquent une série d’exigences particulières, surtout en matière de composants. La technologie médicale et pharmaceutique, avec ses exigences ultimes en matière de qualité, de durée de vie et de sécurité, est en première ligne. De nombreux produits standard issus de tous nos domaines technologiques sont déjà en mesure de relever bon nombre de ces défis.
Nettoyage / Stérilisation
Grâce à nos designs hygiéniques, nos produits sont très faciles à nettoyer.
Surfaces résistantes
Nous garantissons une résistance aux nettoyants agressifs (peroxyde d’hydrogène/H2O2 et bien d’autres).
Classe de protection IP
Aucun risque de saleté. Nos produits spécialement étanches permettent un nettoyage en profondeur.
Salle blanche
Nous respectons les valeurs limite et garantissons des émissions de particules réduites conformément aux normes GMP et ISO 14644.
Lubrifiants certifiés
Avec nos solutions, nous répondons aux exigences de la règle 21 CFR 178.3570 de la FDA.
Différents matériaux
Nous utilisons uniquement des tissus approuvés par la liste des matériaux de la FDA.
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_61b1c52cbc.png)
Chaque pièce à usiner, chaque automatisation
Quel que soit le produit que vous souhaitez manipuler, nous disposons des composants appropriés pour le faire. Votre application est complexe ? Nous relevons volontiers ce défi et proposons également des solutions complètes de systèmes sur mesure.
Préhension
Changement
Serrage
Rotation
Protection
Freins
Tournage
Amortissement
Transport
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_zahlen_257606b1e0.png)
Vous souhaitez un échantillon ?
Sur les cartes de référence, vous trouverez l’un de nos nombreux exemples dans le domaine de la médecine et de la pharmacologie ainsi qu’une brève présentation de la série de produits correspondante.
PINCE PARALLÈLE DEUX MORS
SÉRIE GEP2000
La version compacte et électrique
Derrière la série éprouvée GEP2000 se trouvent des pinces électriques pour petites pièces destinées à la médecine et à l’automatisation des laboratoires, qui disposent entre autres d’une possibilité de positionnement libre et d’une détection de perte de pièces. Une caractéristique essentielle de ces pinces : l’auto-maintien mécanique qui garantit un maintien sûr de la pièce (par ex. un tube à essai infecté) même en cas de coupure de courant ou d’arrêt d’urgence.
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Détection intégrée
Auto-maintien mécanique
Capteur magnétique
Force de préhension réglable
IO-Link
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_ZIM_BIL_PRO_GEP2013IL-B-SLIDER__SALL__APR__V1_215a720628.png)
MANIPULATION DE bouteilles en verre
TECHNIQUE DE MANUTENTION
La détection de position identifie les pertes
La pince électrique sur mesure sert à transporter des flacons et des seringues dans une installation de remplissage. Grâce à la détection intégrée de la position de la pince, les différents produits peuvent être détectés et une éventuelle perte peut être immédiatement identifiée.
![](/fileadmin/daten/Pharma/GEP2000_Pharma.png)
MANIPULATION DE bouteilles en verre
TECHNIQUE DE MANUTENTION
La détection de position identifie les pertes
La pince électrique sur mesure sert à transporter des flacons et des seringues dans une installation de remplissage. Grâce à la détection intégrée de la position de la pince, les différents produits peuvent être détectés et une éventuelle perte peut être immédiatement identifiée.
INFORMATION
Composants
Solution sur mesure basée sur la série de pinces électriques GEP2000ParticularitésConception hygiénique, IP54, résistante aux fluides grâce à l’utilisation d’acier inoxydable et de PEEK Course augmentée à 11 mm par mors
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_Pharma_MGP800_66c80a8a09.png)
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_BIL_ANW_PHARMA-MGP800__SALL__APR__V1_bdaf075b01.png)
OUVERTURE ET FERMETURE DES ÉCHANTILLONS
TECHNIQUE DE MANUTENTION
Un composant – deux fonctions
Cette solution de manipulation spéciale sert de décapsuleur et de recapsuleur de tubes à essai grâce à la combinaison de tournage et de préhension. Elle est également utilisée pour l’étiquetage des flacons ou pour l’orientation du code-barres des tubes à essai afin de pouvoir les scanner.
INFORMATION
Composants
Solution sur mesure basée sur la série de pinces électriques GEP2000Particularités
Possibilité de régler les forces et de positionner la pince et le module de rotation
![](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_Pharma_GEP2000_1_38da32139e.png)
PINCE PARALLÈLE DEUX MORS
SÉRIE MGP800
L’application performante
Pour la manipulation de petites pièces, par exemple des tubes à essai, Zimmer Group vous propose les pinces pneumatiques de la série MGP800, les meilleures dans ce domaine. Découvrez leur robustesse, leur longévité et leurs performances en regardant de plus près nos plus petites pinces – la plus légère ne pèse que 0,008 kg.
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Capteur magnétique
Fermeture à ressort C
IP40
![](/fileadmin/_processed_/b/6/csm_ZIM_BIL_PRO_MGP800__SALL__APR__V1_59766db2a0.png)
TRANSPORT DE STYLOS À INSULINE
TECHNIQUE DE MANUTENTION
Des pinces standard pour une solution personnalisée
Les stylos à insuline sont transportés dans une usine de fabrication à l’aide d’une pince pneumatique standard de la série MGP800. Grâce à la petite taille des pinces, l’entraxe a pu être réduit au minimum et permet ainsi de placer plusieurs pinces les unes à côté des autres.
INFORMATION
Composants
Série MGP800Particularités
Aucun ajustement nécessaire, car utilisation de composants standard
![](/fileadmin/daten/Pharma/ZIM_BIL_SMB_MGP800-PHARMA__SALL__APR__V1.png)
PINCE PARALLÈLE DEUX MORS
SÉRIE GEH6000IL
La plus puissante
Les pinces électriques à grande course de la série GEH6000IL sont équipées d’une servocommande avec contrôleur intégré. Cette technologie d’entraînement sans balais garantit non seulement un réglage de la force au cas par cas mais aussi une adaptabilité du positionnement et de la vitesse. Comme l’automatisation des laboratoires implique généralement de travailler avec du verre et du plastique fragiles, les pinces sont également dotées d’un auto-maintien mécanique qui empêche la chute d’un flacon en cas de panne de courant.
Positionnable
Détection intégrée
IP54
Auto-maintien mécanique
![](/fileadmin/_processed_/7/2/csm_ZIM_BIL_SMB_GEH6040IL-SLIDER__SALL__APR__V1_d1250830a8.png)
MANIPULATION DE TUBES À ESSAI
TECHNIQUE DE MANUTENTION
La sécurité avant tout
Une pince électrique positionnable a été utilisée pour le transport très sensible de racks dans l’automatisation des laboratoires. La pince adaptée, basée sur la série éprouvée GEH6000IL, dispose d’un auto-maintien mécanique qui empêche l’ouverture et donc la perte du rack en cas de panne de courant.
INFORMATION
Composants
Solution sur mesure basée sur la série de pinces électriques GEH6000ILParticularités
Conception hygiénique, IP54, résistante aux fluides grâce à l’utilisation d’acier inoxydable
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Pharma_GEP2000_fd081960b7.png)
MANIPULATION DE bouteilles en verre
TECHNIQUE DE MANUTENTION
La détection de position identifie les pertes
La pince électrique sur mesure sert à transporter des flacons et des seringues dans une installation de remplissage. Grâce à la détection intégrée de la position de la pince, les différents produits peuvent être détectés et une éventuelle perte peut être immédiatement identifiée.
![](/fileadmin/daten/Pharma/GEH6000_Pharma.png)
ÉLÉMENTS DE SERRAGE ÉLECTRIQUES
SÉRIE LKE
Rapide, efficace, flexible
Les éléments de serrage électriques rapides séduisent surtout par leur détecteur d’état intégré qui émet des signaux d’état numériques. La cinématique est assurée par un arbre excentrique avec auto-maintien mécanique. Le principe de fonctionnement par auto-maintien permet de préserver une force de maintien totale à l’état fermé même en cas de panne de courant, ou à l’état hors tension, et la position exacte est garantie.
INFORMATION
Économie d’énergie (bistable)
Électronique intégrée
Sortie de câble directe
Disponible pour toutes les glissières profilées courantes
Actionnement de l’arrêt d’urgence
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_ZIM_BIL_PRO_LKE__SALL__APR__V1_14608cf461.png)
FIXATION DES TABLES OPÉRATOIRES
Technique linéaire
Serrage hors tension avec détecteur d’état
Pour fixer une table pour patient, un élément de serrage électrique doit être utilisé. L’élément est serré hors tension et dispose d’un détecteur d’état intégré. En cas de panne de courant, l’élément peut être ouvert manuellement à tout moment.
INFORMATION
Composants
Élément de serrage électrique LKEParticularités
Fixation des tables opératoires
![](/fileadmin/_processed_/c/3/csm_Pharma_MGP800_2_cc3847bcc8.png)
AMORTISSEURS INDUSTRIELS
FAMILLE DE PRODUITS POWERSTOP
Perfectionné pour l’industrie et la médecine
Les amortisseurs industriels PowerStop se distinguent par leur technologie de rainure hélicoïdale unique. Contrairement aux amortisseurs industriels traditionnels dotés d’alésages d’étranglement, l’amortissement se fait de manière précise et avec peu de vibrations grâce à la rainure hélicoïdale qui se rétrécit constamment. Ils atteignent une absorption d’énergie maximale sur un espace minimal grâce à une charge optimale.
INFORMATION
Amortissement avec peu de vibrations
Huile bio
Guidage de piston hydrostatique
Acier résistant à la corrosion
Accumulateur hydropneumatique intégré
Protection optimale au choix
![](/fileadmin/_processed_/b/a/csm_ZIM_BIL_PRO_POWERSTOP-1__SALL__APR__V1_0a8440b3cd.png)
AMORTISSEMENT DES PROTHÈSES
Technique d’amortissement
Amortissement pour plus de confort
Des amortisseurs spéciaux (base de la série PowerStop) sont utilisés dans les prothèses de genou et de hanche pour atténuer la phase pendulaire et d’appui. Les amortisseurs réglables individuellement dans le sens de la traction et de la compression. La courbe de fonctionnement peut alors être ajustée à l’enchaînement des mouvements. Cela permet d’absorber une grande quantité d’énergie dans un espace minimal.
INFORMATION
Composants
Amortisseurs spéciaux (famille de produits PowerStop)Particularités
Réglage personnalisé et absorption d’énergie élevée
![](/fileadmin/daten/Pharma/ZIM_BIL_PRO_OTTOBOCK__SALL__APR__V1.png)