Joint tournant
Nos joints tournants permettent de transférer des signaux et des fluides entre une partie fixe (par exemple la base du robot) et une partie rotative (par exemple le bras robotisé ou la pince), et ce même en cas de rotation sans fin. Apprenez-en davantage sur les multiples possibilités d’utilisation, la combinaison de conduits pneumatiques et électriques et le choix optimal de la taille. Nous vous montrerons comment les joints tournants permettent de réduire les coûts de maintenance, d’éviter les dommages et d’augmenter l’efficacité de vos systèmes robotisés.