Gestion de la qualité
L’entreprise Zimmer GmbH travaille avec un système de gestion intégré conforme aux normes DIN ISO 9001:2015 et DIN ISO 14001:2015.
Le système de gestion de l'énergie DIN ISO 50001 est également utilisé par nous.
Notre plus grande priorité sera toujours de favoriser, de consolider et de maintenir durablement le potentiel de qualité de notre entreprise ainsi que la satisfaction de nos clients.
La gestion de la qualité ne se limite pas à la qualité des produits, mais vise à fournir un cadre à un système complet comprenant tous les autres éléments organisationnels ainsi que les exigences internes et externes. La gestion de l’environnement tient compte et minimise l’impact écologique de notre entreprise.
Contactez la personne
pour la direction de Qualité :
Michael Hoch
Direction de la gestion de la qualité
T +49 7844 9138-5670
F +49 7844 9138-35670
michael.hoch@zimmer-group.de