F020-10-042
Amortisseurs à fluide
Série Massimo
Données techniques
Technologie | Defined Versatile |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Courbe en S |
Force de l’amortisseur | 90 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +10/-10 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 10 [mm/s] |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Oui |
Couleur du corps de l’amortisseur | Marron RAL8000 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Gris RAL7035 |
Ø du corps de l’amortisseur | 10.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 45.0 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 2.3 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Sans tête |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger